Maison connectée

voir vidéo ▶

Pilotez votre porte de garage ou portail avec le module connecté

Avec le module connecté pour porte de garage et portail, vous pouvez connecter et commander à distance l’ouverture et la fermeture de votre garage. Cela marche aussi pour un portail coulissant ou battant motorisé. Un plus pour sécuriser votre logement.

Pilotez votre porte de garage ou portail avec le module connecté

Questions fréquentes

A quoi dois-je penser pour l’électricité dans mon garage ?

Vous envisagez de réaménager votre garage ? Cette véritable pièce supplémentaire ne sert pas uniquement à garer la voiture, mais s’utilise fréquemment pour ranger, bricoler ou même parfois comme une surface de jeux (ping-pong, babyfoot…). Découvrez nos conseils et nos solutions... En savoir plus

Comment brancher un interrupteur étanche Plexo IP55 ?

Les interrupteurs étanches Plexo de Legrand vous permettent de contrôler vos éclairages en intérieur et en extérieur, grâce à leur étanchéité et leur robustesse liées à leurs indices de protection IP55 et IK08.
Les interrupteurs étanches Plexo s’installent : dans des... En savoir plus

Quelles sont les différences entre le portier connecté Classe 300EOS with Netatmo et le visiophone Easy Kit ?

Découvrez quelles sont les différences entre nos visiophones connectés Classe 300EOS with Netatmo et Easy Kit. Nos visiophones connectés Classe 300EOS with Netatmo et Easy Kit vous permettent de sécuriser l’accès à votre logement en vous prévenant lorsque quelqu’un sonne sur la... En savoir plus

Peut-on remplacer une sonnette par un visiophone ?

Oui, vous pouvez remplacer une sonnette par un visiophone. Le portier visiophone Easy Kit connecté de Legrand peut s’installer facilement en lieu et place de votre ancienne sonnette (dont vous n’aurez plus besoin). En effet, les fils qui alimentent la sonnette et assurent sa... En savoir plus

Quel moniteur vidéo (ou écran poste intérieur) pour le visiophone connecté Classe 300EOS with Netatmo ?

Le visiophone vidéo connecté (ou interphone vidéo connecté) Classe 300EOS with Netatmo possède un poste intérieur, également appelé moniteur vidéo, design et innovant. En effet, le Classe 300EOS with Netatmo est doté d’un écran tactile couleur vertical 5 pouces qui permet un... En savoir plus