Rallonge, multiprise

Rallonge clipsable, rallonge multiprise d’angle, avec interrupteur On/Off, avec parafoudre intégré, pour équiper bureau, espace tv, cuisine, chambre etc.

Catégorie de produits

Filtrer par

Type de produit
Nombre de prises
Couleur
78 produits
trier filtrer

pertinence

prix croissant

prix décroissant
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
    Questions fréquentes

    Comment choisir une bonne multiprise ?

    Une multiprise est de plus en plus indispensable pour recharger, alimenter et organiser ses appareils électriques, avec la multiplication des équipements. Mais comment choisir une bonne multiprise ? Il faut prendre en compte 3 critères : sa puissance, la longueur du câble d'alimentation et... En savoir plus

    Pourquoi ne pas brancher une multiprise sur une rallonge multiprise ?

    Il ne faut pas brancher une multiprise sur une rallonge multiprise, c’est-à-dire faire un branchement en cascade, car vous augmentez le risque d’incendie. Une multiprise accepte une puissance limitée exprimée en watts. Vous ne devez pas dépasser cette puissance. Si vous branchez des... En savoir plus

    Comment fixer une rallonge multiprise sur un mur ?

    Fixer une multiprise au mur dépend du type de multiprise dont vous disposez. En effet, la façon dont vous allez l’installer dépend du style et de la forme de votre multiprise. Certaines multiprises se fixent au mur à la verticale ou à l'horizontale avec des vis ou des colliers de serrage,... En savoir plus

    Comment calculer la puissance d'une multiprise ?

    La puissance maximale d’une multiprise est calculée selon son intensité et sa tension. Il faut donc multiplier l’intensité de l’appareil (en ampères) par sa tension (en volts) afin d'obtenir la puissance maximale en watts. Prenons l’exemple d’une rallonge multiprise rotative... En savoir plus

    Combien de prise de courant dans une maison ?

    Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui... En savoir plus

    Quel est le meilleur visiophone filaire ?

    Le meilleur visiophone filaire sera celui qui correspondra parfaitement à vos besoins et à la configuration de votre logement. Les modèles de visiophones Legrand proposent des fonctions innovantes et évolutives pour satisfaire toutes vos exigences. En savoir plus

    Quel câble électrique choisir pour une installation domotique dans mon logement neuf ?

    Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câble est... En savoir plus

    Comment brancher une prise de courant sur un interrupteur ?

    La plupart du temps, interrupteurs et prises électriques ne sont pas connectés entre eux. Les premiers servent essentiellement à commander un éclairage. Toutefois, il est possible de brancher une prise de courant sur un interrupteur dans certains cas.
    Brancher une prise de courant sur un... En savoir plus

    Prise électrique : comment ça marche ?

    La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique. 
    La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en... En savoir plus

    Est-il possible de brancher une multiprise avec plusieurs appareils électriques sur la prise de courant connectée ?

    Vous pouvez raccorder une multiprise alimentant plusieurs appareils électriques et électroménagers sur la même prise de courant connectée. Assurez-vous cependant que la somme des puissances des appareils branchés sur la multiprise ne dépasse pas la puissance maximale autorisée de 3680W.... En savoir plus

    Rallonge et multiprise

    Les multiprises et rallonges électriques domestiques vous permettent de centraliser et relier vos équipements à des prises de courant trop éloignées. Nomades et pratiques, elles s’adaptent à tous vos besoins de branchement pour une meilleure qualité de vie. Trouvez la meilleure multiprise pour vous, de la plus simple à la plus evoluée : 

    • bloc rallonge 1 à 6 prises de puissance avec terre (pour protéger contre tout risque d’électrocution), avec ou sans fonctions complémentaires : station de charge induction, borne Wi-Fi, chargeur USB, parafoudre, avec prises de courant avec interrupteur on/off, prises surface pour une meilleure sécurité et hygiène…
    • installation horizontale ou verticale,
    • versions à câbler ou pré-câblées (plusieurs longueurs de câbles disponibles), 
    • solutions standards ou étanches pour une utilisation en extérieur (rallonge IP 44 et piquet de jardin), 
    • systèmes de blocs multiprises pivotants/rotatifs ou fixes,
    • matériau plastique ou caoutchouc,
    • avec parafoudre intégré assure la protection et évite d'endommager vos équipements en cas de surtensions
    • coloris blanc, noir, blanc/gris, noir/rouge, aluminium…

     

    Vous pouvez ainsi profiter de vos appareils (électriques, informatiques…) librement et en toute sécurité dans la cuisine, le bureau pour le télé travail notamment, la salle de séjour, etc.
    La rallonge TV vous permet de brancher votre télévision à une prise TV éloignée jusqu’à 5m. 


    Les fiches multiprises permettent l’alimentation en électricité de plusieurs équipements via une même prise de courant murale. Equipées de 2 ou 3 prises électriques, en sortie frontale et/ou latérale, elles sont disponibles dans différentes formes, dimensions et dans plusieurs coloris pour s’accorder à tout type de décoration d’intérieur : blanc, orange, bleu, noir, vert… Pratique, la fonction rotative permet un meilleur accès aux différents ports de la prise.

    parmi les miltiprises les plus prisées : 

    • Les multiprises pour un branchement en version frontale ou version latérale :
      • la biplite (multiprise double)
        • la biplite avec chargeur USB extra-plate pour alimenter vos équipements dans un espace réduit
      • la triplite (3 prises)
        • La triplite rotative pivote à 90° avec en supplément de connectiques USB-A et USB-C pour les appareils nomades
      • la quadriplite (4 prises)
    • multiprises avec ports USB-A et USB-C intégrés. Alimentez directement votre smartphone, tablette, enceinte connectée, appareil photo, casque Bluetooth, etc
    • rallonge multiprise support de tablette
    • multiprise d'angle peut s'installer horizontalement ou verticalement sur le plan de travail
    • multiprise station de charge à induction sur le bureau, ou fixez sur le bord du bureau la multiprise à clipser
    • multiprise station de charge, Pour recharger tous ces appareils pendant la nuit, Legrand propose la multiprise 3 en 1
    • multiprise espace TV dispose de 8 prises électriques secteur au total. Parmi elles, 7 se trouvent à l'intérieur du boîtier et se destinent aux appareils restant branchés en permanence (TV, box Internet, console, barre de son…). La huitième prise, placée en façade, peut alimenter ponctuellement un périphérique comme un ordinateur portable par exemple

     

    À découvrir aussi :