Télécharger l'image en grand format

Ampèremètre ou voltmètre digital modulaire lecture 0A à 8000A et 0V à 500V - 230V~ - 50Hz à 60Hz - 4 modules

  • Ref. 0 046 63
  • LEGRAND

Appareil digital de mesure de tension et de courant d'un circuit électrique à installer sur rail

895,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Ampéremètre et voltmètre modulaire digital 230V~ - 50Hz à 60Hz
  • Branchement :- mode ampèremètre : branchement par l'intermédiaire d'un transformateur de courant (TI) de sortie 0A à 5A - Réglage de la plage de lecture en fonction du TI utilisé- mode voltmètre : mesure la tension alternative d'un circuit électrique ; échelle 0V à 500V
  • Lecture :- I : 0A à 8000A- U : 0V à 500V
  • Voyant lumineux témoin de surcharge
  • 4 modules

Les + utilisation

2 fonctions en 1 appareil

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Valeur finale nominale de l'échelle
    5A
  • Plage de mesure (Min-Max)
    0-8000A
  • Raccordement du transformateur
    Oui
  • Classe de précision
    1.5
  • Puissance dissipée
    1.1W
  • Type de tension
    AC
  • Echelle de surintensité
    Non
  • Etalonné
    Oui
  • Modèle
    Rail DIN
  • Adapté à un montage sur rail
    Oui
  • Largeur
    72mm
  • Hauteur
    72mm
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Déviation max. du pointeur
    45°
  • Système de mesure
    Autre
  • Aiguille témoin
    Non
  • Eclairage d'échelle
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060046637

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations