Télécharger l'image en grand format

Fréquencemètre digital modulaire affichage 3 digits - mesure 10Hz à 100Hz - 230V~ - 4 modules

  • Ref. 0 046 64
  • LEGRAND

Appareil digital de mesure de fréquence d'un circuit électrique à installer sur rail

1076,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fréquencemètre modulaire digital 230V~
  • Affichage 3 digits à diodes vertes
  • Etendue de la mesure : 10Hz à 100Hz
  • 4 modules
  • Conforme à la norme NF EN 61010-1

Les + utilisation

Permet de mesurer la fréquence en Hertz (Hz) d'un circuit électrique de 100V~ à 500 V~

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Plage de mesure (Min-Max)
    10-100Hz
  • Classe de précision
    0.002
  • Puissance dissipée
    4.5W
  • Type de tension
    AC
  • Modèle
    Rail DIN
  • Adapté à un montage sur rail
    Oui
  • Largeur
    72mm
  • Hauteur
    72mm
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Type de mécanisme de mesure
    Numérique
  • Eclairage d'échelle
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060046644

Prescription

Support d’aide à la prescription