Télécharger l'image en grand format

Compteur horaire totalisateur modulaire affichage numérique - 24V~ - 50Hz - 2 modules

  • Ref. 0 046 91
  • Lexic
  • LEGRAND

Appareil de mesure des heures de fonctionnement d'un équipement électrique à installer sur rail

195,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Compteur horaire totalisateur modulaire 24V~ - 50Hz
  • Compteur à affichage numérique, 5 chiffres + 2 décimales (1 unité = 1 heure)
  • Précision : 1/100e d'heure
  • Consommation : 0,2VA
  • 2 modules

Les + utilisation

Permet de compter les heures de fonctionnement d'une machine ou d'un équipement électrique pour en connaître la durée exacte

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Modèle
    Analogique
  • Plage de comptage
    99999.99h
  • Fonction réinitialisation
    Sans
  • Indicateur de fonctionnement
    Non
  • Nombre de chiffres
    7
  • Tension d'entrée (Min-Max)
    24-24V
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence de tension d'entrée (Min-Max)
    50-50Hz
  • Type d'entraînement
    Synchronisé avec le secteur
  • Largeur
    35mm
  • Hauteur
    83mm
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Profondeur d'encastrement
    44mm
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Profondeur
    66mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-55°C
  • EAN/Gencode
    4010957046910

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations