Bloc tripolaire nu pour interrupteur-sectionneur rotatif composable - 63A
- Ref. 0 221 50
- LEGRAND
Interrupteur de sécurité à bornes réversibles assurant la coupure et le sectionnement des phases
155,90 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bloc tripolaire nu pour interrupteur sectionneur rotatif composable
- 63A
- Composant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétrique
- Conforme à la norme IEC EN 60947-3
Les + installation
Serrage des câbles par l'avant ou l'arrière
Les + utilisation
Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.287 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.286 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.288 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (associations possibles en boîtiers édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00262FR-02.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 096889000-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 6300 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 400 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition de l'inverseur Non
- Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690V
- Tension de fonctionnement normale (Min-Max) 690-690V
- Courant permanent nominal (Iu) 63A
- Courant permanent nominal, AC-21, 400 V 63A
- Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 18.5kW
- Courant nominal de courte durée admissible Icw 0.76kA
- Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V 22kW
- Puissance de commutation à 400 V 25.2kW
- Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 10kA
- Nombre de pôles 3
- Commande motorisée en option Non
- Commande motorisée intégrée Non
- Déclencheur voltmétrique en option Non
- Montage au sol Oui
- Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
- Adapté à une fixation frontale centrale Oui
- Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
- Indice de protection (IP), face avant IP40
- EAN/Gencode 3245060221508
Logiciels et configurateurs
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main