Interrupteur-sectionneur rotatif complet saillie avec commande rompue cadenassable - tétrapolaire neutre à gauche - 63A
- Ref. 0 221 55
- LEGRAND
Assure la coupure et le sectionnement des phases
303,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur-sectionneur rotatif complet saillie avec commande rompue cadenassable - Tétrapolaire neutre à gauche - 63A
- Axe court - Avec verrouillage de porte
- Interrupteur de sécurité assurant la coupure et le sectionnement des phases - IP2X
- Ouverture positive des contacts - Double coupure par phase - Poignée rotative rouge sur fond jaune
- Equipé de borniers non réversibles - Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - cUL (USA - Canada) hors boîtiers IP65 - IK07 en boîtiers
Avantages
- Permet de changer l'état (ouverture ou fermeture) des circuits dans lesquels il est inséré et de remplir les fonctions de commande, coupure et de sectionnement
Les + installation
Montage sur rail symétrique EN50022
Les + utilisation
Visualisation immédiate de la position :- horizontal si ouvert (O) non passant- vertical si fermé (l) passant
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.285 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.287 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.288 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00262FR-02.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 096890000-02 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 6300 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 400 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition interrupteur général Oui
- Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
- Finition interrupteur de sécurité Oui
- Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Non
- Finition de l'inverseur Non
- Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690V
- Tension de fonctionnement normale (Min-Max) 690-690V
- Courant permanent nominal (Iu) 63A
- Courant permanent nominal, AC-21, 400 V 63A
- Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 18.5kW
- Courant nominal de courte durée admissible Icw 0.76kA
- Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V 22kW
- Puissance de commutation à 400 V 25.2kW
- Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 10kA
- Nombre de pôles 4
- Commande motorisée en option Non
- Commande motorisée intégrée Non
- Déclencheur voltmétrique en option Non
- Montage au sol Oui
- Adapté à une fixation frontale à 4 trous Non
- Adapté à une fixation frontale centrale Non
- Couleur de l'élément d'actionnement Rouge
- Finition de l'élément d'actionnement Commande rotative déportée sur porte
- Verrouillable Oui
- Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
- Indice de protection (IP), face avant IP65
- EAN/Gencode 3245060221553
Logiciels et configurateurs
Formations et services
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main