Télécharger l'image en grand format

Contact auxiliaire de précoupure pour interrupteur-sectionneur rotatif composable - 50A et 63A

  • Ref. 0 222 26
  • LEGRAND

Composant pour interrupteur sectionneur

83,11

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Contact auxiliaire de précoupure pour interrupteur sectionneur rotatif composable
  • 50A et 63A - Pour télécommander un dispositif externe de coupure à manque de tension
  • Composant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétrique
  • Conforme à la norme IEC EN 60947-3

Les + installation

Serrage des câbles par l'avant ou l'arrière

Les + utilisation

Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage d'appareils
    Autre
  • Fonction
    Commutateur auxiliaire
  • Largeur en nombre de modules
    17
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Courant de commutation assigné
    4A
  • Tension assignée (Ue)
    400V
  • Type de tension
    AC
  • Avec autotest avec fonction courant de défaut
    Non
  • Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
    4A
  • EAN/Gencode
    3245060222260

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations