Boîtier vide pour interrupteur-sectionneur rotatif composable 6P 50A et 63A - gris
- Ref. 0 222 47
- LEGRAND
Composant pour interrupteur sectionneur
- Information produitProduit supprimé
- Information produitProduit supprimé
Caractéristiques produit
- Boîtier vide pour interrupteur sectionneur rotatif composable
- IP65 - Héxa avec ou sans OF - Gris - 50A et 63A
- Pour manette cadenassable
- Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires)
- Conforme à la norme IEC EN 60947-3
Recommandations / restrictions d’usages
- Le courant thermique conventionnel sous enveloppe (Ithe) doit être pris en compte pour les performances électriques sous boîtier
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F00262FR-02.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 096891000-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Largeur 150mm
- Hauteur 220mm
- Profondeur 100mm
- Avec couvercle transparent Non
- Adapté à un arrêt d'urgence Non
- Modèle Montage en saillie
- Classe de protection (IP) IP40
- Degré de protection (NEMA) 2
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- EAN/Gencode 3245060222475
Logiciels et configurateurs
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main