Télécharger l'image en grand format

Manette cadenassable IP65 pour interrupteur-sectionneur rotatif composable Ø22 - 20A à 32A - jaune et rouge

  • Ref. 0 222 51
  • LEGRAND

Composant pour interrupteur sectionneur

34,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Manette cadenassable pour interrupteur sectionneur rotatif composable
  • Jaune et rouge - 20A à 32A - carré66 - IP65
  • Pour panneau fixation Ø22mm
  • Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires)
  • Conforme à la norme IEC EN 60947-3

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Couleur
    Rouge
  • Adapté à un arrêt d'urgence
    Non
  • Avec tige de rallonge
    Non
  • Adapté à un disjoncteur
    Oui
  • Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060222512

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations