Télécharger l'image en grand format

Kit pour commande rompue pour interrupteur-sectionneur rotatif composable - axe court

  • Ref. 0 227 33
  • LEGRAND

Composant pour interrupteur sectionneur

50,46

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Kit pour commande rompue pour interrupteur sectionneur rotatif composable
  • Axe court
  • Composé d'un manchon, d'un axe métallique et d'un dispositif de débrayage avec verrouillage de porte
  • Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires)
  • Conforme à la norme IEC EN 60947-3

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    158mm
  • Hauteur de section transversale
    6mm
  • Largeur de section transversale
    8mm
  • EAN/Gencode
    3245060227333

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations