- Accueil
- Pro
- Produits
- Distribution, protection et gestion de l'énergie
- Tableau et armoire de puissance
- Disjoncteur et interrupteur de puissance (boîtier ouvert et moulé)
- Disjoncteur ouvert débrochable DMX³2500 pouvoir de coupure 100kA taille 2 - 4P 2000A
Disjoncteur ouvert débrochable DMX³2500 pouvoir de coupure 100kA taille 2 - 4P 2000A
Ref. 0 287 75
DMX³ LEGRANDDMX³, disjoncteur ouvert pour la protection et le contrôle en tête des installations de basse tension, avec de nombreuses possibilités d'accessoires et d'équipements
Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Disjoncteur ouvert DMX³2500 version débrochable
- Livré avec: - 1 contact défaut NO/NF- 4 contacts auxiliaires NO/NF- 1 joint de porte- prises arrière pour raccordement à plat
- Pouvoir de coupure Icu 100kA
- Taille 2 - 4P - 2000A
- Conforme à la norme NF IEC 60947-2
Les utilisation
Permet la protection et le contrôle en tête des installations basse tension
Recommandations / restrictions d’usages
- A commander impérativement avec une unité de protection (assemblage usine)
Information sur la gamme
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Tableau de choix (mesure et supervision dans le tableau électrique édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.358a édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (tableau d'équivalence édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (caractéristiques techniques édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Y2687H.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01800FR02_DMX3_2500.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice Y2762C Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Courant permanent nominal (Iu) 2000 A
- Tension assignée (Ue) 230-690 V
- Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 100 kA
- Réglage de courant du déclencheur de surcharge 800-2000 A
- Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 1200-20000 A
- Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 4000-85000 A
- Type de construction de l'appareil Technique de tiroir pour appareil encastré
- Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Oui
- Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
- Montage de profilés chapeaux en option Non
- Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 4
- Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 4
- Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
- Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
- Nombre de pôles 4
- Position du raccordement de circuit principal Arrière
- Finition de l'élément d'actionnement Bouton-poussoir
- Appareil complet avec unité de protection Oui
- Commande motorisée intégrée Oui
- Commande motorisée en option Oui
- Classe de protection (IP) IP30
- EAN/Gencode 3245060287757
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Normes et réglementations
PEP Profil Environnemental Produit
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Déclaration UE de conformité
Réglementation REACH
Prescription
Support d’aide à la prescription
Pièces détachées
- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube