Télécharger l'image en grand format

Cordon optique OS1/OS2 ( UPC ) monomode LCS³ duplex LC/LC - longueur 5m

  • Ref. 0 326 29
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, cordon de brassage permettant de réaliser un câblage fibre optique optimal

109,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cordon optique OS1/OS2 (UPC) LCS³
  • Duplex LC/LC - Pour installation monomode 9μm/125μm - Longueur 5m
  • Pertes optiques maximum/Master : 0,25dB - Gaines de couleur jaune
  • Equipé à chaque extrémité de 2 connecteurs à ferrule céramique
  • Emballé et testé unitairement (rapport fourni) - Gaine Zipcord LSZH

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de fibre
    Monomode
  • Catégorie
    OS2
  • Nombre de fibres
    2
  • Diamètre extérieur gaine fibre simple
    2mm
  • Type de câble
    Duplex
  • Longueur
    5m
  • Type de connecteur raccordement 1
    LC-Duplex
  • Type de connecteur raccordement 2
    LC-Duplex
  • Connexion version APC 1
    Non
  • Connexion version APC 2
    Non
  • Couleur de gaine
    Jaune
  • Douille de protection contre le ployage
    Injecté
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
    Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-75°C
  • Numéro RAL
    1018
  • Type de grade de communication
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3245060326296

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.3525 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Cordon optique OS1/OS2 ( UPC ) monomode LCS³ duplex LC/LC - longueur 5m

À associer