Télécharger l'image en grand format

Gaine thermorétractable 40mm pour pigtail - sachet de 50 gaines

  • Ref. 0 327 44
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, gaine pour pigtails

120,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Gaine thermorétractable pour pigtail
  • 40mm
  • Sachet de 50 gaines

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type
    Rétrécissable à chaud
  • Modèle
    À paroi moyenne
  • Longueur
    40m
  • Couleur
    Incolore
  • Transparent
    Oui
  • Imprimable
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060327446

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations