Télécharger l'image en grand format

Cassette fibre optique à splicer pour tiroir optique LCS³

  • Ref. 0 321 41
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, cassette pour panneaux fibre optique

65,55

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Cassette fibre optique Haute Densité à splicer pour tiroir optique LCS³
  • Polarité A/C - MTP haute performance (compatible MPO), faible perte d'insertion < 0,5dB
  • Extraction par l'avant et par l'arrière
  • MTP est une marque déposée du US Conec Ltd

Les + installation

Extractible par simple pression, permettent de faciliter l'installation et la maintenance - Polarité A/C

Recommandations / restrictions d’usages

  • S'installe dans les panneaux modulaires référence 0321 75, 032176, 032177 et 032140
  • Reçoit tous les blocs fibre optique modulaires

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Avec support d'épissure
    Oui
  • Adapté à
    Autre
  • Longueur
    185mm
  • Largeur
    110.4mm
  • Hauteur
    43.7mm
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    3414970962126

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations