Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Thermostat connecté Smarther with Netatmo pour montage saillie - blanc

  • Ref. 0 490 40
  • Smarther with Netatmo
  • LEGRAND

Thermostat connecté Smarther with Netatmo, permet le contrôle de chauffage individuel en local, à distance par l'App. Home + Control ou par la voix, via un assistant vocal

344,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Nécessite une connexion Wi-Fi
  • 230V, 5A
  • Se pilote avec l'App Home+Control de Legrand
  • Pour montage en saillie
  • Blanc

Avantages

  • Fixé au mur, il peut être installé même sans boîte
  • 230V
  • La fonction Boost permet d'obtenir un confort plus rapidement

Les + installation

Alimentation sur secteur 230V

Les + utilisation

Possibilité d'associer des têtes thermostatiques

Information sur la gamme

Les thermostats connectés Smarther with Netatmo offrent une solution élégante et intuitive pour le contrôle de la température dans tous les types de logements. Grâce à des fonctionnalités avancées comme l'Auto-Adapt, ils optimisent le confort et les économies d'énergie. Nativement connectés, ils s'intègrent dans l'écosystème Home + Control pour un pilotage à distance, le suivi des consommations et la gestion des plannings via une application mobile. Compatibles avec plus de 1500 chaudières et pompes à chaleur, ils sont faciles à installer, que ce soit en version encastrée ou en saillie. La gamme inclut également une version avec gestionnaire de climatisation, permettant un contrôle optimal de la température en toutes saisons. La fonction Boost permet d'augmenter rapidement la température pour un confort immédiat.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de régulation on/off
    Oui
  • Protocole de communication
    Lié à une marque
  • Type d'alimentation électrique
    230 V
  • Raccordement
    Tri-quadrifilaire
  • Avec récepteur
    Non
  • Plage de mesure (Min-Max)
    0-40°C
  • Capteur externe
    Non
  • Avec rétraction thermique
    Non
  • Caractéristique de réglage
    PID
  • Auto-apprentissage
    Oui
  • Adapté aux chauffages
    Oui
  • Nombre de sorties chauffage
    1
  • Nombre de sorties refroidissement
    1
  • Ventilation
    Non
  • Valeur différentielle (Min-Max)
    0.1-1K
  • Différence ajustable
    Oui
  • Type de capteur/sonde
    Autre
  • Température affichée
    Oui
  • Avec affichage
    Oui
  • Type d'horloge
    Horloge hebdomadaire
  • Exécution horloge
    Numérique
  • Dérogation
    Non
  • Optimisation
    Non
  • Avec raccord d'eau
    Non
  • Type d'opération
    Touche
  • Convient pour commande de chauffage au sol
    Oui
  • Convient pour commande de chauffage urbain
    Oui
  • Commande à distance possible
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Avec détecteur de présence
    Non
  • Réglage dépendant de la météo
    Non
  • Nombre de programmes de mise en marche/arrêt
    10
  • Finition des contacts
    Contact inverseur (NO/NC)
  • Tension max. contacts
    240V
  • Charge de contact max.
    5A
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Largeur
    126mm
  • Profondeur
    28.1mm
  • Hauteur
    87mm
  • Classe de la température de contrôle
    IV
  • Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
    2W
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Consommation en veille
    9mA
  • Sans halogène
    Oui
  • Mode de pose
    Saillie
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Code CEI (Pack1)
    Non applicable
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Non applicable
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Réseau Wifi 2.4G
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Amazon Alexa
    • Google Assistant
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion Confort Thermique
  • Durée des mises à jour logicielles (années)
    3
  • EAN/Gencode
    3414971920156

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

86 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Domotique et maison connectée

Depuis le 22 novembre 2024, vos clients ne peuvent plus bénéficier de la prime "Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce" pour l'installation d'un thermostat dans leur logement. En effet, l'arrêté a été publié au Journal officiel le 21 novembre 2024 et a pris effet...
En savoir plus
La domotique est plus communément appelée aujourd’hui la maison connectée. Les domaines d'application de la domotique sont nombreux dans le cadre d'une installation électrique existante (rénovation ou amélioration de l'habitat) ou à venir (construction neuve). La domotique vous permet...
En savoir plus
Vous souhaitez réaliser des économies d’énergie et réduire vos consommations ? Installez un programmateur de chauffage Legrand dans votre logement. Également appelé thermostat connecté, le programmateur de chauffage est LA solution pour gérer, à distance, d’où que vous soyez, la...
En savoir plus
Un thermostat connecté et un thermostat programmable servent tous les deux à piloter le chauffage.   Le thermostat programmable permet d'attribuer des plages horaires de fonctionnement du chauffage sur une période programmée à l'avance. Il donne l'ordre de chauffer lorsque la...
En savoir plus
Pour choisir le bon thermostat plusieurs critères à prendre en compte : votre type de chauffage, modèle de chaudière vos besoins et l’usage que vous souhaitez en faire   Si vous souhaitez un usage simple, optez pour un thermostat programmable, en revanche si vous souhaitez...
En savoir plus
Opter pour un thermostat connecté est l’assurance de gagner en confort de vie mais aussi de faire des économies d'énergie. Le Thermostat Intelligent Netatmo et le Thermostat connecté Smarther with Netatmo vous permettent de : programmer la température souhaitée dans votre...
En savoir plus
Un thermostat connecté permet de régler, en local ou à distance, la température dans les pièces de la maison, de manière précise et ponctuelle. Selon le modèle choisi, il fonctionne avec tous les types de chaudières individuelles au bois, au fioul, au gaz. Vous souhaitez installer un...
En savoir plus

Disjoncteurs

La norme NF C 15-100 précise les conditions de protection électrique du circuit de la chaudière. Qu’elle soit électrique, au gaz, bois ou fioul, la chaudière doit disposer d’un raccordement au tableau électrique qui lui soit dédié. Ce circuit fait partie de la catégorie des circuits...
En savoir plus