- Accueil
- Pro
- Produits
- Produits industriels
- Enveloppe industrielle
- Armoire
- Armoire polyester Marina IP66 IK10 - 1660x800x463mm - RAL7035
Armoire polyester Marina IP66 IK10 - 1660x800x463mm - RAL7035
Ref. 0 362 86
Marina LEGRANDMarina, armoire polyester pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures - Pour les environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Armoire polyester Marina IP66 - IK10
- Dimensions extérieures:
- Hauteur 1660mm
- Largeur 800mm
- Profondeur 463mm
Equivalence armoires métal :
- Hauteur 1600mm
- Largeur 800mm
- Profondeur 400mm - RAL7035 - Polyester chargé fibre de verre
- Porte réversible équipée de porte-torons - Fermeture 3 points avec poignée équipée d'un 1/2 cylindre européen à clé 2433 A (autres codes clés: nous consulter) - Axes de charnières et charnières inox - Equipées de plaques passe-câbles basses
- IP66 suivant EN 60529 et IEC 60529 -LCIE n° 60059283-560528 - IK10 suivant EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102) - Classe II (permet la réalisation d'ensembles à isolation totale, Classe II selon EN 60439-1) - Auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Les installation
Livré avec kit de fixation pour plaque totale ou montants profilés
Les utilisation
Particulièrement adaptées aux ambiances corrosives
Recommandations / restrictions d’usages
- Réglage en profondeur des équipements
Information sur la gamme
Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.170 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.172 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01090FR-01.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice 041650-02 Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Saillie
- Type de couverture Porte
- Finition du couvercle Fermé
- Type de porte Unique
- Couvercle/porte transparent(e) Non
- Avec serrure Oui
- Hauteur 1660 mm
- Largeur 800 mm
- Profondeur 463 mm
- Profondeur d'encastrement 487 mm
- Profondeur intérieure 380 mm
- Epaisseur de matériau du boîtier 4 mm
- Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle 4 mm
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 2
- Possibilité de montage en saillie Non
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Type de traitement de la surface Non traité
- Avec cadre/support de montage Non
- Convient pour utilisation à l’extérieur Oui
- Adapté à un parafoudre Oui
- Classe de protection (IP) IP66
- Classe de protection II
- Résistance aux chocs (IK) IK10
- Maintien de fonction Sans
- EAN/Gencode 3245060362867
Logiciels et configurateurs
Normes et réglementations
Directive RoHS
Réglementation REACH
Prescription
Support d’aide à la prescription
Pièces détachées
- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube