Télécharger l'image en grand format

Bloc de jonction de puissance nu plage-plage viking 3 pour rail asymétrique avec raccordement maximum 70mm² et pas 34mm

  • Ref. 0 390 32
  • Viking 3
  • LEGRAND

Viking 3, bloc de jonction de puissance nu pour assurer la jonction entre l'enveloppe et les câbles extérieurs

31,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Bloc de jonction de puissance nu Viking3 plage (chantier) / plage (atelier) - Pas 34mm
  • Pour barres cuivre ou cosses 70mm² maximum
  • Cloison d'isolement et capot de protection à commander séparément
  • Repérage par plaques repères
  • Fixation par griffe métallique sur rail asymétrique EN 60715

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (Min-Max)
    70-70mm²
  • Tension assignée (Ue)
    1000V
  • Finition raccordement électrique 1
    Raccordement par boulon
  • Finition raccordement électrique 2
    Raccordement par boulon
  • Nombre d'étages
    1
  • Nombre de positions de serrage par étage
    1
  • Etages reliés à l'intérieur
    Non
  • Mode de pose
    Rail G
  • Matériau du corps isolant
    Thermoplastique
  • Température de fonctionnement (Min-Max)
    -5-40°C
  • Largeur
    34mm
  • Hauteur
    61mm
  • Profondeur
    84mm
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    V2
  • EAN/Gencode
    3245060390327

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations