Télécharger l'image en grand format

Shunt de liaison équipotentiel pour bloc de jonction de puissance viking 3 avec pas 55mm

  • Ref. 0 394 47
  • Viking 3
  • LEGRAND

Viking 3, shunt pour bloc de jonction de puissance équipé, destiné au raccordement des câbles véhiculant des intensités jusqu’à 670A

63,21

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Shunt de liaison équipotentielle pour bloc de jonction de puissance équipé Viking3
  • Pour blocs pas 55mm

Les + installation

Livré avec visserie

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Connecteur transversal
  • Nombre de bornes reliées
    2
  • Courant assigné In
    570A
  • Tension assignée (Ue)
    1000V
  • Isolé
    Non
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Dimension de trame
    55mm
  • Couleur
    Gris
  • EAN/Gencode
    3245060394479

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations