Dispositif d'Alarme de Fumée DAF stand alone long life fixation plafond ou murale autonomie 10 ans
- Ref. 0 405 17
- DAAF
- LEGRAND
Dispositif d'Alarme de Fumée (DAF) à usage domestique, permet de détecter les particules contenues dans les fumées blanches et déclenche un signal sonore strident
68,26 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Détecteur Autonome d'Alarme de Fumée "long life"
- Fixation plafond ou murale
- Dimensions : - Ø110mm - Hauteur 61mm
- Équipé : - d'une grille anti-insectes pour éviter les déclenchements intempestifs- d'une fonction silence permettant de neutraliser l'alarme 10 minutes en cas de déclenchement intempestif- d'une fonction antivol, idéale pour le locatif
- Certifié conforme à la norme NF EN 14604 et à l'Arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation
Les + installation
Alimentation : pile lithium fournie - Autonomie 10 ans
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.677 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE05796AC_en (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE05796AC_fr (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Principe d'action Optique
- Message optique Oui
- Message acoustique Oui
- Niveau sonore minimal (à une distance de 3 mètres) 85dB(A)
- Détecteur de fumée Oui
- Avec éclairage d'orientation Non
- Type de bouton de test/pause Touche de contrôle
- Mode de pose Montage en saillie
- Auto-adhésif Non
- Socle séparé nécessaire Oui
- Convient pour montage dans conduit d'aération Non
- Autonome Oui
- Connexion par câble Non
- Connexion par radio (en standard) Non
- Interconnectable par radio (en option) Non
- Alimentation électrique principale Pile/batterie
- Type de tension d'alimentation DC
- Avec affichage de la tension Non
- Avec batterie de secours Non
- Batterie fournie Lithium
- Type de tension de fonctionnement DC
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9010
- Classe de protection (IP) IP20
- Version anti-déflagration Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Hauteur/profondeur 61mm
- Diamètre 110mm
- Temperature de stockage (Min-Max) 0-+50°C
- Sans halogène Oui
- Nature du cable pour connexion Non applicable
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Réglage du volume sonore Non
- Adressable Non
- Code CEI (Pack1) CR 123 A
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Lithium
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 17g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Non
- Mode de commande RF
- Moyen de pilotage Non applicable
- Fonction d'usage du produit Système d'alarme
- EAN/Gencode 3245060405175
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main