Télécharger l'image en grand format

Sonnerie forte puissance IP40 IK07 tension 230V~

  • Ref. 0 413 49
  • LEGRAND

Signalisation sonore tertiaire

151,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Sonnerie forte puissance - IP40 - IK07 - Classe II
  • Coloris gris RAL7037 - Poids : 0,8kg
  • Tension : 230V ~ - Consommation électrique : 50mA - Fonctionnement continu 200hA courant alternatif 50Hz/60Hz
  • Niveau sonore de 95dB à 1m - Timbre Ø100mm
  • Revêtement polyester anticorrosion

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Mélodie, son, sonnerie

Caractéristiques techniques

  • Tension assignée à CA 50 Hz
    200-250V
  • Tension assignée à CA 60 Hz
    200-250V
  • Type de tension
    AC
  • Consommation d'électricité
    0.06A
  • Puissance
    13.8W
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Couleur de calotte
    Autre
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Largeur
    100mm
  • Hauteur
    85mm
  • Profondeur
    100mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-+55°C
  • Temperature de stockage
    -10-+55°C
  • EAN/Gencode
    3245060413491

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2.69 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit