REF. 0 429 08
Caractéristiques générales
Monophasées
- Constituées :
- d'une batterie d'accumulateurs étanches au nickelcadmium, autonomie : 1 h
- d'un chargeur avec régulation de courant
- d'une protection par fusible en entrée, et sur le circuit batterie
- deux voyants : présence secteur et utilisation
- Alimentations stabilisées monophasées pour utilisations nécessitant une tension continue stabilisée de 12 V, 24 V ou 48 V secourue par batterie
- Isolement galvanique 4000 V (entrée/sortie)
Caractéristiques du produit
24 V=
- 230 V~ (primaire) / 24 V= (secondaire)
- Puissance : 280 W
- Intensité : 11,6 A
- Capacité des bornes câble souple entrée : 4 mm²
- Capacité des bornes câble souple sortie : 4 mm²
- En savoir plus
- Logiciels
- Prescription de cette solution
- Services associés
- Pièces détachées
- Pages catalogue France 2013 & Annexes
- page commerciale (p.405)
- page technique (p.407)
- page technique (p.410)
- Notices / Guides mise en oeuvre
- notice n° 0064X76/06
- Documents & argumentaires commerciaux
- Legrand créateur de valeurs pour vos bureaux
- Legrand créateur de valeurs pour vous
- Outils de configuration
- Configurateur des solutions sur mesure
- Supports d'aide à la prescription
- Legrand créateur de valeurs pour vos bureaux
- Legrand créateur de valeurs pour vous
* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2013
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
