Télécharger l'image en grand format

Baie serveur 19pouces LCS³ capacité 42U - 2026x600x1000mm

  • Ref. 0 463 85
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, baie serveur permettant d'héberger des produits actifs dans un local technique dans le cadre d'une infrastructure des cablâges VDI

4023,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Baie serveur 19pouces LCS³ - IP20 - IK08 - capacité 42U
  • Dimensions :- largeur : 600mm- hauteur : 2026mm- profondeur : 1000mm
  • Charge admissible 630kg
  • Baie associable avec :- portes avant et arrière en métal microperforé (80%), réversibles, avec poignée sans condamnation- porte avant équipable avec un demi cylindre européen DIN (30 + 10mm), avec possibilité de monter une poignée référence 034771 ou 034772- porte arrière équipable avec barillet à clé référence 036822 à 036827- panneaux latéraux démontables- entrées de câbles hautes prédécoupées au format 19pouces pouvant recevoir des plaques 19pouces avec balai, ventilateurs…- entrée de câbles basse ouverte- 4 montants 19pouces avec aide au réglage en profondeur- pieds de nivellement réglables de l'intérieur
  • Gris anthracite RAL7016

Les + installation

Baie entièrement démontable en cas d'accès difficile - Livrée avec kit de mise à la masse

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour héberger des produits actifs dans un local technique

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Niveau de montage
    Avant et arrière
  • Finition de la barre profilée
    En forme de L
  • Nombre de portes
    2
  • Type de ventilation
    Passif
  • Largeur
    600mm
  • Hauteur
    2026mm
  • Profondeur
    1000mm
  • Dimension (modulaire)
    482,6 mm (19 pouces)
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    42
  • Capacité de charge max.
    630kg
  • Avec tôle de toit
    Oui
  • Avec mise à la terre
    Oui
  • Avec porte frontale
    Oui
  • Matériau de la porte avant
    Acier
  • Verrouillage de la porte avant
    Deux points
  • Avec porte arrière
    Oui
  • Matériau de la porte arrière
    Acier
  • Verrouillage de la porte arrière
    À un point
  • Avec porte à hublot
    Non
  • Avec parois latérales
    Oui
  • Avec socle
    Non
  • Avec gestion de câble vertical
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Noir
  • Modèle
    Avec cadre fixe
  • Numéro RAL
    7016
  • Démontable
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • EAN/Gencode
    3245060463854

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Baie serveur 19pouces LCS³ capacité 42U - 2026x600x1000mm

À associer