Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Détrompeur pour fiche et prise de courant 2P+T

Détrompeur pour fiche 2P+T qui permet de la raccorder à une prise de courant à détrompage

6,59

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Se fixe directement sur la fiche à raccorder à l'aide de l'adhésif double face
  • Couleur Rouge

Les + installation

Installation facile et rapide sur la fiche à raccorder grâce à l'adhésif double face

Les + utilisation

Permet de rendre compatible les fiches 2P+T avec les prises à détrompage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    35.1mm
  • Profondeur
    22.8mm
  • Couleur
    Rouge
  • Sans halogène
    Oui
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060502997

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

68 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage