Télécharger l'image en grand format

Fiche DCL 2P+T 6A 250V~

  • Ref. 0 601 34
  • LEGRAND

Fiche DCL pour le raccordement des luminaires à un circuit électrique

4,15

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Fiche DCL - 2P+T
  • Fiche affleurant le couvercle de la boîte quand elle est clipsée
  • 6A 250V~
  • Connexion à vis

Les + installation

Equipée d'un serre câbles

Les + utilisation

Permet de connecter un luminaire sur un socle DCL

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Section nominale
    1.5mm²
  • EAN/Gencode
    3245060601348