REF. 0 604 77
Hublot étanche - IP55/IK04 - ovale - 75 W incandescent - E27 - diff incolore
Télécharger le visuel

Hublot étanche - IP55/IK04 - ovale - 75 W incandescent - E27 - diff incolore

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution
Tarif unitaire hors taxe    99,40 €*
Emballage (nombre d' unité)    1
Volume (dm3)    2,65
Poids (kg)    1,24
Caractéristiques générales
Hublots pour environnements sévères - IP 55 - IK 04 - Classe I
  • Hublots métal et verre
  • Utilisation en extérieur ou intérieur
  • A usage tertiaire ou industriel
  • Borne de mise à la terre - 3 entrées en T
  • Pour presse-étoupe ISO 20 (fourni)
  • Température d'utilisation :
    • mini : - 30 °C
    • maxi : + 35 °C
Hublots étanches
Caractéristiques du produit
Ovales
  • Pour lampes équivalentes à 55 W maxi en halogène ou 17 W maxi en fluocompact ou 8 W LED
  • Avec diffuseur verre incolore
  • Culot E27 (standard européen)
  • En savoir plus
  • Normes & réglements
  • Logiciels
  • Services associés
  • Pièces détachées
  • Pages catalogue France 2013 & Annexes
  • page commerciale (p.719)
  • Les caractéristiques techniques des hublots, appliques et baladeuses
  • Notices / Guides mise en oeuvre
  • notice n° 37042/06
  • Guides métier / Guides & fiches techniques
  • fiche n° F00324FR/00
  • Documents & argumentaires commerciaux
  • Film programme Soliroc
  • Programme Soliroc : Solutions pour les lieux à risques ou sans surveillance
  • Agréments et marque de qualité
  • NF LUMINAIRES - 629394
  • Logiciels
  • Logiciel "Je chiffre et je vends"
  • Logiciel Chantier Chrono
  • Service relations PRO
  • Cette référence ne dispose pas de pièce détachée
  • > 060476 - Hublot étanche - IP55/IK04 - ovale - 75 W incandescent - B22 - diff incolore
  • > 060508 - Grille protection pour hublot étanche - ovale - métal - pour 604 76/77
  • + Produits associés - Produits associés
  • > 060482 - Hublot étanche - IP55/IK04 - rond - 100 W incandescent - B22 - diff incolore
  • > 060483 - Hublot étanche - IP55/IK04 - rond - 100 W incandescent - E27 - diff incolore
  • > 060509 - Grille protection pour hublot étanche - rond - métal - pour 604 82/83
* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2013

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
  • Protection
    • Coupure, protection
      • Disjoncteurs, interrupteurs ouverts
      • Disjoncteurs de puissance boîtiers moulés
      • Disjoncteurs de branchement et appareils de protection modulaires
      • Parafoudres, coupe-circuits et cartouches
      • Interrupteurs-sectionneurs
      • Coupe-circuit SP, cartouches industrielles
      • Installations photovoltaïques
    • Mesure, compensation, commande
      • Supervision et appareils de mesure
      • Compensation de l'énergie réactive
      • Interrupteurs, commande et programmation et mesure
      • Alimentation, chauffage et variateurs
    • Répartition, coffrets et armoires de distribution
      • Répartition standard optimisée et IS
      • Programme DRIVIA™ (coffrets, GTL systèmes saillie et encastré, réseaux multimédia)
      • Ancien Programme Ekinoxe
      • Cache-bornes et coffrets modulaires encastrés
      • Plexo³
      • Tableautins et coffrets DTU
      • XL³ 125 - XL³ 160 ''prêt à l'emploi''
      • XL³ 400 ''équipables''
      • XL³ 800 ''équipables''
      • XL³ 4000/6300 ''composables''
      • Canalisations électriques préfabriquées
  • Industrie
    • Coffrets, pupitres et armoires d'équipement
      • Boîtiers
      • Coffrets et pupitres de commande
      • Armoires
      • Gestion thermique
    • Alimentation, commande, signalisation, composants de câblage
      • Transformateurs, alimentations
      • Commandes
      • Connecteurs multipôles Hypra, presse-étoupe et conduits flexibles
      • Connexion
      • Goulottes, embouts et repérage
    • Distribution de l'énergie et prises industrielles
      • Prises et bornes pour véhicules électriques
      • Prises Hypra IP 44
      • Prises Hypra IP 66/67-55
      • Coffrets Hypra
      • Prises P 17
      • Coffrets de prises et de chantier P 17
      • Blocs de sécurité, prises ML
      • Canalisations électriques préfabriquées
  • Résidentiel
    • Solutions domotiques et multimédia pour la maison
      • Multimédia
      • My Home Technologie BUS
      • My Home Technologie Radio
      • Technologie CPL
    • Commande et branchement pour la maison
      • Programme Céliane™
      • Programme Batibox™
      • Niloé™
      • Appareillage saillie
      • Moulures et plinthes pour l’habitat
    • Solutions Plexo™ et Soliroc™, composants, équipements
      • Programme Plexo™
      • Programme Soliroc™
      • Boîtes Plexo™
      • Connexion mobile
      • Eclairage
      • Fixation, connexion
  • Tertiaire
    • Solutions pour bureaux et lieux de travail
      • Programme Mosaic applications
      • Programme Mosaic fonctions
      • Distribution des courants
      • Mise à disposition des courants
    • LCS², systèmes pour réseaux d'information et audio/vidéo
      • Câblage structuré cuivre et prises audio/vidéo
      • Câblage structuré fibre optique et Wi-Fi
      • Systèmes audio/vidéo
      • LCS², baies et coffrets
    • Systèmes de sécurité incendie, alarmes techniques
      • Eclairage de sécurité
      • Détection et alarme incendie type 1, 2a, 2b, 3 et 4, Coupure d’urgence
      • Alarme intrusion
      • Alarmes techniques et signalisation
  • Programme Plexo™
  • Programme Soliroc™
  • Boîtes Plexo™
  • Connexion mobile
  • Eclairage
  • Fixation, connexion
  • Hublots pour lieux publics - IP 54 - IK 09 - Classe II
  • Accessoire
  • Hublots pour environnements sévères - IP 55 - IK 04 - Classe I
  • Douilles patère Plexo - IP 20 - Classe II
Hublots pour environnements sévères - IP 55 - IK 04 - Classe I

Ovales

  • 060476 - Hublot étanche - IP55/IK04 - ovale - 75 W incandescent - B22 - diff incolore
  • 060477 - Hublot étanche - IP55/IK04 - ovale - 75 W incandescent - E27 - diff incolore
  • 060508 - Grille protection pour hublot étanche - ovale - métal - pour 604 76/77

Ronds

  • 060482 - Hublot étanche - IP55/IK04 - rond - 100 W incandescent - B22 - diff incolore
  • 060483 - Hublot étanche - IP55/IK04 - rond - 100 W incandescent - E27 - diff incolore
  • 060509 - Grille protection pour hublot étanche - rond - métal - pour 604 82/83
Interrupteurs à bascule, coupure bipolaire
Mini-interrupteurs
Interrupteur-contacteur de porte
Interrupteurs, commande au pied
Cordons pré-équipés pour lampe
Variateur mobile pour lampes à incandescence et halogènes 230 V~

Cordons adaptateurs
Adaptateurs industriel/domestique IP XO

Douilles pour éclairage public
Douilles patère Plexo
Douille et fiche DCL
Suspension douille DCL

Culot E27
Culot B22

Tournevis testeur lumineux
Couteau d'électricien
Rubans adhésifs
Outils de dénudage
Pinces
Valise d'outillage pour préparation de la fibre optique pour connecteurs optiques

Hublots IP 54 - IK 04 - Classe II
Hublots IP 54 - IK 08 - Classe II

Hublots pour lieux publics - IP 54 - IK 09 - Classe II
Accessoire
Hublots pour environnements sévères - IP 55 - IK 04 - Classe I
Douilles patère Plexo - IP 20 - Classe II

Appliques fluorescentes
Appliques 75 W (tubes linolites)

Culot E27 - 75 W maxi incandescente - IP 55
Accessoire pour baladeuses 75 W
Culot E27 - 60 W maxi incandescente compacte - IP 20
11 W fluorescente - IP 55
8 - 11 W fluorescente - IP 64
Baladeuses fluorescentes sur enrouleurs à rappel automatique

Baladeuse incandescente compacte - IP 20 - culot E27
Baladeuses incandescentes - IP 20 - culot E27
Baladeuse fluo - IP 20

Enrouleurs de chantier
Enrouleur à rappel automatique
Enrouleurs à rappel automatique avec baladeuses fluorescentes

Avec interrupteur différentiel et coupe-circuit
Avec disjoncteur différentiel