BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP66 IK10 plastique SATI Adressable pour ERP et ERT

  • Ref. 0 626 66
  • LEGRAND

Bloc d’ambiance permettant le maintient d'un éclairage uniforme garantissant la visibilité - Permet de prévenir tout risque de panique

1181,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • BAES ambiance étancheSupervisable et localisable sur plan avec le logiciel de supervision LVS2 ref. 062602 et l'interface ref. 062600.
  • Peut devenir anti-vandale avec le kit de vis ref. 062699
  • BAES d'ambiance à faible consommation (0,9W).
  • La passerelle de configuration ref. 088240 et l'application Legrand Close Up permettent de : - Visualiser les paramètres du bloc - Régler l'heure des tests - Visualiser le défaut

Avantages

  • Permet de la visualisation de son état et sa localisation sur plan à tout instant sur le logiciel de supervision LVS2 ref. 062602

Les + utilisation

Visualisation de l'état et localisation des blocs sur le logiciel de supervision LVS2 référence 062602 : automatise les contrôles réglementaires en éditant des rapports d'installations périodiquement et facilite la maintenance en surveillant l'état des BAES et en éditant des fiches d'interventions

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    En saillie et encastré
  • Fonction
    Eclairage d'évacuation et d'ambiance
  • Type de pictogramme
    Autre
  • Pictogramme inclus
    Non
  • Convient pour la mise en veille
    Oui
  • Avec interrupteur à distance
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Système de surveillance des fonctions d'urgence
    Auto-test automatique
  • Système d'alimentation de secours
    Autonome (batterie individuelle)
  • Type de batterie
    NiMh
  • Type de batterie lithium-ion
    Autre
  • Avec élément chauffant pour batterie
    Non
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Douille
    Autre
  • Nombre de têtes de luminaire
    1
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Numéro RAL du boîtier
    9003
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau de couverture
    Plastique transparent
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    207-253V
  • Courant nominal (Min-Max)
    5-6mA
  • Type d'appareillage de contrôle
    Driver LED courant constant
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur optique/panneau/lentille
  • Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
    336000h
  • Classe de protection (IP)
    IP66
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Classe de protection selon IEC 61140
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Flux lumineux nominal en mode secours
    400lm
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)
    400-400lm
  • Puissance du système
    4W
  • Flux lumineux en mode veille
    3lm
  • Température de couleur (Min-Max)
    5600-5700K
  • Temps d'opération nominal (Min-Max)
    1-1h
  • Largeur
    125mm
  • Hauteur/profondeur
    62mm
  • Longueur
    225mm
  • Nombre de pôles
    4
  • Section de conducteur
    2.5mm²
  • Type de connexion
    Raccordement à vis
  • Section de conducteur connectable (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-50°C
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Consommation en veille
    5.5mA
  • Durée de vie estimée de l'ampoule
    50000h
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • Attache/serre-cable compatible avec
    Non applicable
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Adressable
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    LR 6
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-métal-hydride
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    5
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    26g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Objet connecté
    Oui
  • Moyen de pilotage
    Configurateur
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971405158

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

7.92 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 610 81 Batterie Ni-Mh 6V 1,1 Ah pour maintenance BAES Adressable et SATI Connecté
0 610 98 Batterie Ni-Mh 7,2V 2,2Ah pour maintenance BAES d'ambiance à LEDs IP66 ECO2

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.