- Accueil
- Pro
- Produits
- Sécurité, communication et réseau
- Eclairage de sécurité
- Luminaire de secours sur source centrale
- Luminaire sur source centralisé d'évacuation encastré Kickspot IP40 IK04 plastique à LEDs - tension 24V= à 48V=
Luminaire sur source centralisé d'évacuation encastré Kickspot IP40 IK04 plastique à LEDs - tension 24V= à 48V=
Ref. 0 628 24
Kickspot LEGRANDLSC d’évacuation permettant le balisage des cheminements, sorties, issues de secours, obstacles et changements de direction jusqu’à l’extérieur du bâtiment - Assure une évacuation sûre et efficace des personnes
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Luminaire encastré Kickspot pour sources centralisées d'évacuation à LEDs 45 lumens (consommation 0,8W à 1W) - Tension 24V= ou 48V=
- IP40 plastique - IK04 - Classe II
- Luminaire rond encastrable sans accessoire - Livré sans pictogramme
- Raccordement par bornes automatiques
- Certifié NF AEAS LSC et NF environnement
Les installation
Installation directe en faux plafond après découpe de Ø152mm (scie cloche à trépan) - Maintien par 3 griffes ajustables et invisibles
Recommandations / restrictions d’usages
- Doit être équipé d'une étiquette de signalisation référence 061210 à commander séparément
Information sur la gamme
Kickspot, une gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et de luminaires pour sources centrales à LEDS à très faible consommation d'énergie, encastrables directement en faux-plafond, sans accessoire, pour une installation esthétique et facile. Ces BAES sont disponibles dans les fonctions : évacuation, ambiance, habitation, BAES+BAEH et DBR permettant de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires et d'habitation. Equipés de la technologie SATI Connecté, ces BAES permettent un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via une télécommande connectée et la Web App. Legrand ERPconnecté, vous permettant ainsi de diminuer vos coûts de contrôle et de maintenance. Les blocs sont certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.1132 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1140 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000082215FR-2.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice NOTICE_LE06003AD Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Encastré
- Fonction Éclairage d'évacuation
- Type de pictogramme Feuillet/plaque inséré(e)
- Visibilité du pictogramme Uni/bilatéral
- Pictogramme inclus Oui
- Système de contrôle Auto-test automatique
- Convient pour une utilisation en continue Oui
- Avec interrupteur à distance Oui
- Télécommande fournie Non
- Alimentation de secours Centralisé (source centrale)
- Source lumineuse LED non interchangeable
- Source lumineuse fournie Oui
- Douille Autre
- Nombre de têtes de luminaire 1
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Matériau de la verrine Plastique transparent
- Type de tension DC
- Tension nominale (Un) 24-48 V
- Courant nominal 21-42 mA
- Appareillage Driver LED courant constant
- Elément de distribution de lumière Diffuseur
- Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C 123000 h
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection II
- Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
- Puissance du système 1 W
- Flux lumineux utile 45 lm
- Flux lumineux en mode veille 3 lm
- Température de couleur 5300-5300 K
- Distance de visibilité du pictogramme 15 m
- Largeur 187 mm
- Hauteur/profondeur 202 mm
- Longueur 240 mm
- Diamètre externe 187 mm
- Largeur d'encastrement 152 mm
- Hauteur/profondeur d'encastrement 61.5 mm
- Longueur d’encastrement 152 mm
- Diamètre d'encastrement 152 mm
- Nombre de pôles 4
- Section de conducteur 2.5 mm²
- Type de connexion Raccordement à vis
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-50 °C
- Fréquence 50-60 Hz
- Neutre obligatoire Oui
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Maintien du cable Non applicable
- Attache/serre-cable compatible avec Non applicable
- Mode de commande Filaire
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Adressable Non
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3245060628246
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Normes et réglementations
Certificats et agréments
PEP Profil Environnemental Produit
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Document de conformité
Réglementation REACH
Pièces détachées
- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
À associer
Avec Luminaire sur source centralisé d'évacuation encastré Kickspot IP40 IK04 plastique à LEDs - tension 24V= à 48V=
Etiquette de signalisation pour BAES amovible et recyclable pour évacuation personne à mobilité réduite
Ref. 0 626 88
Etiquette opacifiante adhésive pour ne rendre visible qu'un seul sens d'évacuation
Ref. 9 809 36
Jeu de 2 étiquettes d'évacuation amovibles et recyclable BAES d'évacuation ECO
Ref. 0 626 86
Etiquette de signalisation pour BAES avec flèche à 45° repositionnable et recyclable
Ref. 0 626 87
Scie cloche à trépan pour encastrement des blocs encastrés Kickspot
Ref. 0 625 97
Vous aimerez aussi
Avec Luminaire sur source centralisé d'évacuation encastré Kickspot IP40 IK04 plastique à LEDs - tension 24V= à 48V=
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube