REF. 0 670 92
Inter automatique avec neutre Prog. Céliane - 3 fils -avec fonction marche/arrêt
Télécharger le visuel

Inter automatique avec neutre Prog. Céliane - 3 fils -avec fonction marche/arrêt

Tarif unitaire hors taxe    93,50 €*
Emballage (nombre d' unité)    1
Volume (dm3)    0,54
Poids (g)    82,00
Caractéristiques générales
Ecodétecteurs automatiques avec fonction Marche/Arrêt
Programme Céliane™
  • Conformes à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité naturelle en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante
  • Mode de fonctionnement : allumage manuel, extinction automatique ou manuelle
  • Réglage précis sur le chantier avec le configurateur de réglage ou par roues codeuses pour la réf. 0 670 96
  • Temporisation réglable : 5 s 59 min
  • Seuil de luminosité réglable : de 1 à 1275 lux
  • Possibilité de commande manuelle additionnelle déportée par bouton-poussoir
  • S'installent dans boîte prof. 50 mm recommandée
  • Equipés de boutons-poussoirs de dérogation pour allumer et éteindre manuellement l'éclairage (sauf réf. 0 670 90 et 0 670 99)
  • Détection par infrarouge, distance de détection : 10 m maxi réglable
Caractéristiques du produit
Ecodétecteurs automatique avec neutre 3 fils
  • Permet la commande de lampes :
    • jusqu'à 1000 W, halogènes 230 V~ et incandescentes
    • jusqu'à 500 VA, halogènes TBT par transformateur ferromagnétique ou électronique
    • Fluo 500 VA
  • Peut commander une VMC (100 VA maxi)
  • Possibilité de commande manuelle avec sa fonction marche/arrêt
  • En savoir plus
  • Normes & réglements
  • Logiciels
  • Prescription de cette solution
  • Services associés
  • Pièces détachées
  • Pages catalogue France 2013 & Annexes
  • page commerciale (p.621)
  • tableau de choix (p.600)
  • Notices / Guides mise en oeuvre
  • notice n° 0064JU7/02
  • Film Programme Céliane
  • Guides métier / Guides & fiches techniques
  • fiche n° F00548FR/03
  • Reportage chantier
  • Midi Piles Services : la domotique, un jeu d’enfant
  • Sofitel Quiberon : luxe et bien-être
  • Documents & argumentaires commerciaux
  • Document Programme Céliane
  • Agréments et marque de qualité
  • NF - 630163A
  • OC / CB - 630163B
  • Logiciels
  • Logiciel "Je chiffre et je vends"
  • Logiciel Chantier Chrono
  • Outils de configuration
  • Configurateur Céliane
  • Fiches CCTP
  • Fiche CCTP "commandes d'éclairage standard"
  • Fiche CCTP "distribution dans le mur"
  • Supports d'aide à la prescription
  • Films réalisations chantiers Céliane
  • Fiche usage "interrupteur automatique"
  • Guides projet
  • Guide bien être
  • Service relations PRO
  • Cette référence ne dispose pas de pièce détachée
  • + Produits associés - Produits associés
  • > 067091 - Inter automatique sans neutre Prog. Céliane - 2 fils -avec fonction marche/arrêt
* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2013

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
  • Protection
    • Coupure, protection
      • Disjoncteurs, interrupteurs ouverts
      • Disjoncteurs de puissance boîtiers moulés
      • Disjoncteurs de branchement et appareils de protection modulaires
      • Parafoudres, coupe-circuits et cartouches
      • Interrupteurs-sectionneurs
      • Coupe-circuit SP, cartouches industrielles
      • Installations photovoltaïques
    • Mesure, compensation, commande
      • Supervision et appareils de mesure
      • Compensation de l'énergie réactive
      • Interrupteurs, commande et programmation et mesure
      • Alimentation, chauffage et variateurs
    • Répartition, coffrets et armoires de distribution
      • Répartition standard optimisée et IS
      • Programme DRIVIA™ (coffrets, GTL systèmes saillie et encastré, réseaux multimédia)
      • Ancien Programme Ekinoxe
      • Cache-bornes et coffrets modulaires encastrés
      • Plexo³
      • Tableautins et coffrets DTU
      • XL³ 125 - XL³ 160 ''prêt à l'emploi''
      • XL³ 400 ''équipables''
      • XL³ 800 ''équipables''
      • XL³ 4000/6300 ''composables''
      • Canalisations électriques préfabriquées
  • Industrie
    • Coffrets, pupitres et armoires d'équipement
      • Boîtiers
      • Coffrets et pupitres de commande
      • Armoires
      • Gestion thermique
    • Alimentation, commande, signalisation, composants de câblage
      • Transformateurs, alimentations
      • Commandes
      • Connecteurs multipôles Hypra, presse-étoupe et conduits flexibles
      • Connexion
      • Goulottes, embouts et repérage
    • Distribution de l'énergie et prises industrielles
      • Prises et bornes pour véhicules électriques
      • Prises Hypra IP 44
      • Prises Hypra IP 66/67-55
      • Coffrets Hypra
      • Prises P 17
      • Coffrets de prises et de chantier P 17
      • Blocs de sécurité, prises ML
      • Canalisations électriques préfabriquées
  • Résidentiel
    • Solutions domotiques et multimédia pour la maison
      • Multimédia
      • My Home Technologie BUS
      • My Home Technologie Radio
      • Technologie CPL
    • Commande et branchement pour la maison
      • Programme Céliane™
      • Programme Batibox™
      • Niloé™
      • Appareillage saillie
      • Moulures et plinthes pour l’habitat
    • Solutions Plexo™ et Soliroc™, composants, équipements
      • Programme Plexo™
      • Programme Soliroc™
      • Boîtes Plexo™
      • Connexion mobile
      • Eclairage
      • Fixation, connexion
  • Tertiaire
    • Solutions pour bureaux et lieux de travail
      • Programme Mosaic applications
      • Programme Mosaic fonctions
      • Distribution des courants
      • Mise à disposition des courants
    • LCS², systèmes pour réseaux d'information et audio/vidéo
      • Câblage structuré cuivre et prises audio/vidéo
      • Câblage structuré fibre optique et Wi-Fi
      • Systèmes audio/vidéo
      • LCS², baies et coffrets
    • Systèmes de sécurité incendie, alarmes techniques
      • Eclairage de sécurité
      • Détection et alarme incendie type 1, 2a, 2b, 3 et 4, Coupure d’urgence
      • Alarme intrusion
      • Alarmes techniques et signalisation
  • Programme Céliane™
  • Programme Batibox™
  • Niloé™
  • Appareillage saillie
  • Moulures et plinthes pour l’habitat
  • Ecodétecteurs automatiques sans fonction Marche/Arrêt - 230 V~
  • Ecodétecteurs automatiques avec fonction Marche/Arrêt
Ecodétecteurs automatiques avec fonction Marche/Arrêt

Ecodétecteurs automatique sans neutre 2 fils

  • 067091 - Inter automatique sans neutre Prog. Céliane - 2 fils -avec fonction marche/arrêt

Ecodétecteurs automatique avec neutre 3 fils

  • 067092 - Inter automatique avec neutre Prog. Céliane - 3 fils -avec fonction marche/arrêt
Pour mécanismes interrupteurs ou va-et-vient
Pour mécanismes interrupteurs bipolaires
Pour mécanismes poussoirs
Pour mécanismes interrupteurs radio
Pour mécanismes interrupteurs automatiques
Pour mécanismes interrupteurs variateurs
Pour mécanismes interrupteurs variateurs radio
Pour mécanisme commande pour télévariateurs
Pour mécanisme spot pour escalier
Pour mécanisme inter temporisé
Pour mécanisme inter horaire
Pour mécanismes à tirage
Pour mécanismes à clés et à badge
Pour mécanismes commande de volets roulants/stores/fenêtre de toit
Pour mécanismes radio commande de volets roulants/stores/fenêtre de toit
Pour mécanismes commande de chauffage
Pour mécanismes sorties de câbles
Pour mécanismes prises de courant fort
Pour mécanismes parafoudres
Pour mécanismes prises téléphone
Pour mécanismes prises informatique
Pour mécanisme prise chargeur USB
Pour mécanismes points d'accès Wi-Fi
Pour mécanisme Switch Ethernet 10/100 base T
Pour mécanismes prises télévision
Pour mécanismes prise haut-parleur
Pour mécanismes prises audio et vidéo
Pour mécanismes prises multimédia
Pour mécanismes diffusion sonore
Pour mécanisme prise rasoir
Pour mécanismes équipement pour hotel
Pour mécanismes de balisage
Pour mécanismes de ventilation
Pour mécanismes carillons
Pour mécanismes alarme intrusion multiservice

Pour mécanismes interrupteurs ou va-et-vient
Pour mécanismes poussoirs
Pour mécanismes interrupteurs variateurs
Pour mécanismes commande de volets roulants/stores/fenêtre de toit
Pour mécanismes prises de courant fort
Pour mécanismes prises téléphone
Pour mécanismes prises télevision

Pour mécanismes interrupteurs ou va-et-vient
Pour mécanismes poussoirs
Pour mécanismes prises de courant fort
Pour sortie de câbles

Plaque 1 poste
Plaques 2 postes entraxe 71 mm
Plaques 3 postes entraxe 71 mm
Plaques 4 postes entraxe 71 mm
Plaques 2 postes entraxe 57 mm
Plaques 3 postes entraxe 57 mm
Plaque 1 module
Plaque 4/5 modules
Plaque 6/8 modules
Plaque grand format
Plaques 2 x 2 postes
Plaques 2 x 3 postes

Plaque 1 poste
Plaque 2 postes
Plaque 3 postes
Plaque 4 postes
Plaque 4/5 modules
Plaque grand format

Prêts à poser ajouter un va-et-vient pour lampes à économies d'énergie ou LEDs
Prêts à poser Céliane : commande de portail et d'éclairage
Prêt à poser Céliane : ajouter un va-et-vient
Commandes d'éclairage radio

Commandes d'éclairage radio
Commandes de volets électriques radio
Commandes de scénarios radio
Commandes d'éclairage
Inter double multifonctions récepteur radio Plexo
Interface radio d'évolutivité

Interrupteurs et va-et-vient
Poussoirs 6 A
Télérupteur silencieux - 2000 W

Ecodétecteurs automatiques sans fonction Marche/Arrêt - 230 V~
Ecodétecteurs automatiques avec fonction Marche/Arrêt

Ecodétecteurs allumage manuel - extinction automatique 230 V~

Ecovariateurs 2 fils
Inter variateur 230 V

Eclairage
Balisage sécurité
Signalisation
Inter auto de balisage

Commande pour télévariateurs
Interrupteur temporisé
Interrupteur horaire programmable
Interrupteur bipolaire 20 AX
Interrupteurs à tirage

Commandes de volets roulants 6 A - 250 V~
Commandes de volets avec programmation journalière
Commande pour fenêtre de toit
Inter individuel de volets radio compatible RTS
Interrupteur horaire pour volets roulants Budendorff

Commandes de ventilation mécanique
Interrupteurs à clé
Inter à clé pour BAES
Carillons lumineux
Interrupteur à badge

commandes pour tout type de chauffage eau chaude
commandes pour chauffage électrique, fil pilote
Commandes pour chauffage électrique, fil pilote
commandes pour chauffage électrique, fil pilote

Prises de courant
Prises de courant précâblées
Sorties de câbles
Parafoudre

Prise chargeur universel 2 USB 1500 mA
Station support pour smartphone

Prises télévision
Prise téléphone
Prises multimédia
Prises RJ 45
Prises RJ 45 avec enrouleur
Autres prises informatiques

Prises haut-parleurs
Commande pour vidéo projecteur
Prises audio et vidéo

Extenseurs audio/vidéo HD 15 + jack 3,5 mm
Atténuateur de ligne 100 V - 25W
Cordons
Câbles

Kits Céliane pour liaison entre sources et écran
Switch Ethernet 10/100 base T
Points d'accès Wi-Fi

Prêts à poser Céliane : diffusion sonore
Diffusion sonore 1 zone
Diffusion sonore multizone
Hauts-parleurs

Voyants lumineux
Voyants témoins
Enjoliveurs avec voyant
Porte-étiquette pour repérage
Obturateurs

Prises d'aspiration centralisée
Prise rasoir

Poussoir d’appel avec indicateur lumineux
Interrupteur à badge
Accessoires

Enjoliveurs blancs antibactériens
Plaques antimicrobiennes

Enjoliveurs IP 44
Plaques IP 44

Réceptacles pour prises de sol
Boîtes et accessoires

Supports pour fixation à vis
Supports pour fixation à griffes pour rénovation

Réhausses pour support Batibox
Obturateurs pour support Batibox
Cadres pour installation en saillie

Prêts à poser : Alarme intrusion radio multiservice
Alarme intrusion radio
Détecteur d'ouverture
Détecteurs techniques
Autre commande
Autre sirène
Accessoires

Dispositif d'Alarme de Fumée (DAF)
Détecteur Avertisseur Autonome Radio de monoxyde de carbone (CO) - autonomie 7 ans
Relais Radio
Accessoire

Carillon radio
Carillons saillie radio
Carillons encastrés
Carillons électromécaniques
Boutons-poussoirs Salsa
Poussoirs appareillage saillie

Détecteurs de passage
Sonneries Lido
Transformateurs