Relais pour commandes groupées de volets Céliane

Un relais à associer une commande de volets roulants

101,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Relais de commande pour store vénitien et volets roulants

Les + installation

Se monte dans boîte d'encastrement profondeur 40mm

Les + utilisation

Permet de raccorder plusieurs moteurs au même élément de commande

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Se monte dans boîte d'encastrement profondeur 40mm

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme seul
  • Modèle
    Autre
  • Nombre de pôles
    1
  • Type de commande
    Autre
  • Utilisation mécanique possible
    Non
  • Utilisation électronique possible
    Non
  • Mode de pose
    Support de module
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Type de fixation
    Autre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7016
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP41
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    3A
  • Tension nominale
    230V
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Largeur d'appareil
    47mm
  • Hauteur d'appareil
    49mm
  • Profondeur d'appareil
    26mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    4010957676223

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations