Poussoir coup de poing arrêt d'urgence Mosaic 2 modules NO+NF 3A 250V~ déverrouillable par clé - rouge et jaune

Mosaic, une commande d'arrêt d'urgence répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

162,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Poussoir coup de point arrêt d'urgence à clé NO + NF - 3A - 250V~ Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 2 modules
  • Bouton de couleur rouge et enjoliveur de couleur jaune pour un repérage rapide
  • Déverrouillage par clé type RONIS n°455
  • Connexion par bornes à vis (1x2,5mm² ou 2x1,5mm²)

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Après arrêt d'urgence, la remise en service est sécurisée par l'utilisation d'une clé

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de déverrouillage
    Déverrouillage par clé
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Classe de protection (IP)
    IP41
  • Mode de pose
    Encastré
  • Avec éclairage
    Non
  • Diamètre de trou
    22.5mm
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire
    Raccordement à vis
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    73.3mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Capacité des bornes
    2.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    3245060766016

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations