Prise de courant 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques - rouge antimicrobien
- Ref. 0 771 33
- Mosaic
- LEGRAND
Mosaic, une prise de courant répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise de courant 2P+T Surface Mosaic 16A 230V - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules
- Rouge antimicrobien. Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface.
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil
Avantages
- Prise Surface : le socle rétractable de cette prise associe design affleurant, sécurité car le fond du puit de prise n'est pas accessible et, propreté en évitant l'accumulation de poussière
Les + installation
Pour montage dans boîte d'encastrement ou cadre saillie profondeur 40mm recommandée
Les + utilisation
Equipée d'un dispositif de protection renforcant la sécurité dans la maison en permettant d'obturer le contact électrique en l'absence de fiche.
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Particulièrement adapté aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (écoles, crèches, restaurants, déchets)
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.1016 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.880 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.912 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02939FR-01.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02152EN-03.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02152FR-03.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02939EN-01.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Appareillage électrique Mosaic™ : le choix de la référence Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Broche de contact de protection
- Pôle neutre sectionné simultanément Non
- Type de contact de protection Rond
- Nombre de contacts actifs (ronds) 2
- Composition Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Nombre de prises de courant 1
- Prises de courant à phases séparées Non
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Nombre de phases 1
- Impression/marquage Sans
- Type de connexion Borne automatique
- Avec volet de protection Non
- Avec eclips / protection enfant Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Couleur Rouge
- Numéro RAL (équivalent) 3020
- Finition métallique Non
- Transparent Non
- Verrouillable Non
- Mécanisme d'éjection Non
- Encastrement isolé Oui
- Avec éclairage fonctionnel Non
- Avec éclairage d'orientation Non
- Protection contre les surtensions Non
- Protection différentielle Non
- Avec microfusible Non
- Alimentation spéciale Autre alimentation de sécurité (rouge)
- Mode de pose Support de module
- Type de fixation Fixation par encliquetage
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Oui
- Repiquage possible Oui
- Nombre de repiquage 1
- Avec dispositif on/off Non
- Couleur de l'opérateur de commutation Rouge
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Courant nominal 16A
- Tension nominale 250V
- Fréquence (Min-Max) 50-60Hz
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP41
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 45mm
- Hauteur d'appareil 45mm
- Profondeur d'appareil 38.5mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible IFTTT Non
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Profondeur d'encastrement 30mm
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-35°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -10-70°C
- Type de tension AC
- Alimentation électrique Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- précâblé Non
- Nature du cable pour connexion Rigide
- Section de câble (Min-Max) 2.5-2.5mm²
- Maintien du cable Autre
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3245060771331
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Questions fréquentes
Question sur un produit
Prise de courant 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques - rouge antimicrobien
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste



