Poussoir à tirette éjectable Mosaic 1 module 230V 2A pour applique tête de lit - blanc antimicrobien

Mosaic, commande d'éclairage, à monter dans appliques tête de lit

97,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Poussoir à tirette éjectable Mosaic 6A 230V pour commande d'éclairage dans applique tête de lit
  • 1 module
  • Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
  • Avec cordon gris antimicrobien

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • Nombre de conducteurs
    2
  • Section nominale
    1.5mm²
  • Traitement antimicrobien
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060783761

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Poussoir à tirette éjectable Mosaic 1 module 230V 2A pour applique tête de lit - blanc antimicrobien

À associer