Télécharger l'image en grand format

Prise haut-parleur Mosaic 1 module avec bornier 4mm² pour liaison audio stéréo de haut-parleur - alu

Mosaic, une prise haut-parleur, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

24,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prise haut-parleurs Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 1 module
  • Couleur Aluminium
  • Equipée d'un bornier 2x4mm²

Avantages

  • Une teinte alu particulièrement adaptée aux environnements tertiaires

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Pour liaison audio stéréo de haut-parleur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Utilisation
    Autre
  • Bague de support
    Non
  • Avec protection contre la poussière
    Non
  • Avec volet de protection
    Oui
  • Direction de sortie
    Droit
  • Etiquette inscriptible
    Sans champ d'inscription
  • Avec impression
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Aluminium
  • Numéro RAL (équivalent)
    7040
  • Transparent
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    1
  • Serre cable
    Non
  • Domino
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP41
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    22.5mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    31.4mm
  • Profondeur d'encastrement
    23.6mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • EAN/Gencode
    3245060792503

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Prise haut-parleur Mosaic 1 module avec bornier 4mm² pour liaison audio stéréo de haut-parleur - alu

À associer