Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Boîte monoposte Batibox cloisons sèches pour Céliane ou Mosaic 1 module - profondeur 40mm

Batibox cloisons sèches, une boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle

11,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîte Batibox 1 module profondeur 40mm
  • Etriers de serrage rétractables
  • Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines, défonçables sans outil
  • Conforme à la norme NF EN 60670-1

Les + installation

Mise en place automatique des étriers lors du vissage même avec une visseuse électrique

Les + utilisation

Parfaite tenue au bâti grâce aux étriers imperdables

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans cloisons sèches

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Mur creux
  • Forme
    Ovale
  • Type de construction
    Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle
    Unique
  • Equipé d'une couronne rotative
    Non
  • À coupler/juxtaposer
    Non
  • Garnissage
    Sans
  • Diamètre
    32mm
  • Longueur
    76.5mm
  • Largeur
    35.5mm
  • Profondeur intérieure
    40mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil
    1
  • Fixation des appareils
    Visser ou à griffe
  • Avec vis
    Oui
  • Traversée de boîtier par une ouverture défonçable
    Oui
  • Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
    Non
  • Traversée de boîtier par une tubulure
    Non
  • Traversée de boîtier par une membrane à niveaux
    Non
  • Pour diamètre de tube
    Autre
  • Pour diamètre de câble jusqu'à (Min-Max)
    16-20mm
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Verrouillage de tube en option
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Nombre d'entrées
    2
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Jaune
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Finition du couvercle
    Sans
  • Fixation du couvercle
    Autre
  • Plombable
    Non
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Non
  • Borne, position fixe
    Non
  • Fixation au crochet de luminaire
    Non
  • Tubulure
    Sans
  • Application spéciale
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060800406

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

23 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

25 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage

Boîte monoposte Batibox cloisons sèches pour Céliane ou Mosaic 1 module - profondeur 40mm

À associer