Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 40mm

Batibox cloisons sèches, une boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle

14,83

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîte Batibox multipostes 3 postes, 6 modules ou 8 modules profondeur 40mm
  • Montage à l'horizontale ou à la verticale
  • Øde perçage 67mm - Entraxe 71mm - Pour appareillage à vis
  • Etriers de serrage rétractables - Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines, défonçables sans outil
  • Conforme à la norme NF EN 60670-1

Les + installation

Mise en place automatique des étriers lors du vissage même avec une visseuse électrique - Livrée avec 1 cloison de séparation amovible pour accueil des fonctions étendues ou pour séparation des courants

Les + utilisation

Parfaite tenue au bâti grâce à la large collerette et aux étriers imperdables

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans cloisons sèches

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Mur creux
  • Forme
    Ovale
  • Type de construction
    Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle
    Triple
  • Garnissage
    Sans
  • Diamètre
    67mm
  • Longueur
    213mm
  • Largeur
    72.8mm
  • Profondeur intérieure
    40mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil
    8
  • Fixation des appareils
    Visser ou à griffe
  • Avec vis
    Oui
  • Pour diamètre de tube
    Autre
  • Pour diamètre de câble jusqu'à (Min-Max)
    16-25mm
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Nombre d'entrées
    10
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Jaune
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Finition du couvercle
    Sans
  • Fixation du couvercle
    Autre
  • Plombable
    Non
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Non
  • Borne, position fixe
    Non
  • Fixation au crochet de luminaire
    Non
  • Tubulure
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060800437

Logiciels et configurateurs

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations