Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Cloison avec puit de fixation pour boîte multipostes Batibox - profondeur 40mm

Batibox, cloison pour fixation ancien appareillage de type Sagane dans boîte multiposte

2,65

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cloison avec puits de fixation pour boîte d'encastrement Batibox profondeur 40mm
  • S'installe dans les boîtes à encastrer pour cloisons sèches et maçonnerie multipostes Batibox
  • Se fixe en fond de boîte par vis (livrées)

Les + utilisation

Permet la fixation d'autres séries d'appareillages en horizontal type Sagane (entraxe 71mm uniquement)

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Pièce de connexion
  • Adapté à une boîte d'encastrement
    Oui
  • Adapté à une boîte centrale
    Non
  • Largeur
    58.4mm
  • Hauteur
    29mm
  • Profondeur
    36.1mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060800710

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

60 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

25 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage