Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Colle pour boîtes Batibox multimatériaux

Batibox, colle pour fixer les boîtes à encastrer multimatériaux ainsi que les moulures et plinthes

25,72

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Colle 290ml
  • Fixation possible sur tous types de supports
  • Permet de fixer environ 5 boîtes 1 poste
  • Sans double encollage, sans solvant et non inflammable

Les + utilisation

Permet de fixer les boîtes d'encastrement multimatériaux ainsi que les moulures et plinthes

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Application
    Autre
  • Couleur
    Autre
  • Prêt à l'emploi
    Oui
  • Emballage
    Cartouche
  • Avec pinceau
    Non
  • Contenu
    290ml
  • Largeur
    49mm
  • Hauteur
    224.8mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    5-25°C
  • EAN/Gencode
    3245060801076

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

25 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Certificats et agréments

Colle pour boîtes Batibox multimatériaux

À associer