Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Boîte Batibox multimatériaux 1 poste - profondeur 50mm

Batibox multimatériaux, une boîte à rigidité renforcée pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

3,83

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîte Batibox multimatériaux 1 poste profondeur 50mm
  • Diamètre de perçage 67mm
  • Modes de fixation multiples :- par serrage d'étriers métalliques en cloisons creuses (plaques de plâtre, briques) ou sur carreaux de plâtre- par scellement sur murs maçonnés (parpaing, brique)- par injection de colle pour scellement rapide
  • Équipée d'étriers métalliques imperdables
  • Livrée avec : - vis équipées de cache de protection- cloisons de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues (exemple : prises pré-câblées)

Les + installation

Equipée d'emplacements permettant l'injection de colle ou matériaux de scellement - Diffusion de la colle visible par transparence

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Autre
  • Forme
    Rond
  • Type de construction
    Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle
    Unique
  • Equipé d'une couronne rotative
    Non
  • À coupler/juxtaposer
    Non
  • Garnissage
    Sans
  • Diamètre
    67mm
  • Longueur
    72mm
  • Largeur
    72mm
  • Profondeur (Min-Max)
    50-50mm
  • Profondeur intérieure
    50mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil
    2
  • Fixation des appareils
    Visser ou à griffe
  • Avec vis
    Oui
  • Nombre de pattes de fixation réglables du dispositif
    2
  • Traversée de boîtier par une ouverture défonçable
    Oui
  • Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
    Non
  • Traversée de boîtier par une tubulure
    Oui
  • Traversée de boîtier par une membrane à niveaux
    Non
  • Pour diamètre de tube
    20/25 mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à (Min-Max)
    20-25mm
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Verrouillage de tube en option
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Nombre d'entrées
    4
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Orange
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Finition du couvercle
    Sans
  • Couvercle transparent
    Non
  • Fixation du couvercle
    Autre
  • Plombable
    Non
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Non
  • Borne, position fixe
    Non
  • Fixation au crochet de luminaire
    Non
  • Tubulure
    Sans
  • Application spéciale
    Sans
  • Avec cloison
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060801212

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Pré-requis & Installation des produits

Afin d’assurer une installation optimale des appareillages Art d’Arnould, plusieurs choses sont à considérer : la profondeur de la boîte d’encastrement et son orientation, un axe de fixation de niveau, la pose sur une surface plane et sèche et un matériel adapté. Par ailleurs il...
En savoir plus
Les appareillages Art d’Arnould nécessitent des boîtes d’encastrement spécifiques : plus profondes, de petit format… Pour assurer une installation à la hauteur de cette ligne haut de gamme, nous vous recommandons d’anticiper leur installation et de bien sélectionner la boîte...
En savoir plus

Question sur un produit

Vous souhaitez savoir quel diamètre percer avec votre scie-cloche pour encastrer un appareillage ou un produit Plexo ? Pour encastrer un produit Plexo IP55 IK08, il faut un diamètre de 68mm, dimension standard pour tout appareillage.
En savoir plus

Installation électrique et réseau

L’appareillage Céliane s’installe facilement en neuf comme en rénovation. Quelle que soit la nature du mur, les boîtes et supports Batibox assurent une installation toujours impeccable.   La gamme s’adapte à tous les types de chantiers grâce aux différentes versions de produits...
En savoir plus