Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Boîte multimatériaux Batibox grand format 2x3 postes ou 2x6 à 8 modules - profondeur 50mm

Batibox multimatériaux, une boîte à rigidité renforcée pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

33,26

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîte Batibox multimatériaux grand format 2x3 postes ou 2x6 modules ou 2x8 modules profondeur 50mm
  • Pour Mosaic (poste de travail, tableau de commande) et fonctions étendues Céliane (portier vidéo, ...)
  • Livrée avec 3 cloisons de séparation amovibles courant fort et de courant faible
  • Dimensions : 213x142mm

Les + installation

Transformable en boîte de dérivation par ajout de couvercle

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Autre
  • Forme
    Rectangulaire
  • Type de construction
    Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle
    Autre
  • Garnissage
    Sans
  • Largeur
    154mm
  • Profondeur intérieure
    50mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil
    8
  • Fixation des appareils
    Visser ou à griffe
  • Avec vis
    Oui
  • Pour diamètre de tube
    20/25 mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à (Min-Max)
    20-25mm
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Nombre d'entrées
    22
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Orange
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Finition du couvercle
    Sans
  • Fixation du couvercle
    Autre
  • Plombable
    Non
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Non
  • Borne, position fixe
    Non
  • Fixation au crochet de luminaire
    Non
  • Tubulure
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060801267

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations