Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Boîte monoposte Batibox maçonnerie pour 1 module - profondeur 40mm

Batibox pour maçonnerie, une boîte à sceller dans les murs en matériaux pleins ou creux (brique) pour fixation d'appareillage

6,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîte Batibox monoposte 1 module profondeur 40mm, largeur 32mm
  • Découpage possible du fond et des entrées
  • Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines
  • Conforme à la norme NF EN 60670-1

Les + installation

Possibilité d'association libre par verrouillage au moyen d'uneglissière

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans maçonnerie
  • Montage vertical uniquement

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Ouvrage en briques apparentes
  • Forme
    Rectangulaire
  • Type de construction
    Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle
    Unique
  • Equipé d'une couronne rotative
    Non
  • À coupler/juxtaposer
    Non
  • Garnissage
    Sans
  • Longueur
    74mm
  • Largeur
    35mm
  • Profondeur (Min-Max)
    33.5-33.5mm
  • Profondeur intérieure
    30mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil
    1
  • Fixation des appareils
    Visser ou à griffe
  • Avec vis
    Oui
  • Traversée de boîtier par une ouverture défonçable
    Oui
  • Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
    Non
  • Traversée de boîtier par une tubulure
    Oui
  • Traversée de boîtier par une membrane à niveaux
    Non
  • Pour diamètre de tube
    20/25 mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à (Min-Max)
    16-20mm
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Verrouillage de tube en option
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Nombre d'entrées
    6
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Rouge
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Finition du couvercle
    Sans
  • Couvercle transparent
    Non
  • Fixation du couvercle
    Autre
  • Plombable
    Non
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Non
  • Borne, position fixe
    Non
  • Fixation au crochet de luminaire
    Non
  • Tubulure
    Sans
  • Application spéciale
    Sans
  • Avec cloison
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3245060801403

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

5 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

25 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage