Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Boîte monoposte Batibox maçonnerie carrée 1 poste associable - profondeur 40mm

Batibox pour maçonnerie, une boîte à sceller dans les murs en matériaux pleins ou creux (brique) pour fixation d'appareillage

2,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Contient 78% de matières recyclées
  • Livrée avec vis équipées de cache de protection - Entrées défonçables Ø16mm, Ø20mm, Ø25mm
  • Découpage possible du fond et des entrées
  • Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines
  • Conforme à la norme NF EN 60670-1

Les + installation

Possibilité d'association libre par verrouillage au moyen d'une glissière permettant la composition de boîtes multipostes

Les + utilisation

Découpage des cloisons intérieures (avant ou après scellement) pour montage des fonctions étendues

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans maçonnerie
  • Utilisation possible en horizontal ou vertical entraxe 71mm

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Ouvrage en briques apparentes
  • Forme
    Carré
  • Type de construction
    Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle
    Unique
  • Garnissage
    Sans
  • Longueur
    71mm
  • Largeur
    71mm
  • Profondeur intérieure
    40mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil
    2
  • Fixation des appareils
    Visser ou à griffe
  • Avec vis
    Oui
  • Pour diamètre de tube
    20/25 mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à (Min-Max)
    20-25mm
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Nombre d'entrées
    12
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Rouge
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Finition du couvercle
    Sans
  • Fixation du couvercle
    Autre
  • Plombable
    Non
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Non
  • Borne, position fixe
    Non
  • Fixation au crochet de luminaire
    Non
  • Tubulure
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060801410

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations