Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Boîte multiposte Batibox pour maçonnerie 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 40mm

Batibox pour maçonnerie, une boîte à sceller dans les murs en matériaux pleins ou creux (brique) pour fixation d'appareillage

8,04

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîte Batibox pour maçonnerie 3 postes ou 6 modules à 8 modules profondeur 40mm
  • Livrée avec : - vis équipées de cache de protection- cloisons de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues (exemple : prises pré-câblées)
  • Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines
  • Séparation possible de courant fort et courant faible par plaquette(s) amovible(s) fournie(s)
  • Conforme à la norme NF EN 60670-1

Les + utilisation

Utilisation horizontale ou verticale

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans maçonnerie

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Ouvrage en briques apparentes
  • Forme
    Rectangulaire
  • Type de construction
    Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle
    Triple
  • Equipé d'une couronne rotative
    Non
  • À coupler/juxtaposer
    Non
  • Garnissage
    Sans
  • Longueur
    216mm
  • Largeur
    71mm
  • Profondeur (Min-Max)
    43-43mm
  • Profondeur intérieure
    40mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil
    8
  • Fixation des appareils
    Visser ou à griffe
  • Avec vis
    Oui
  • Traversée de boîtier par une ouverture défonçable
    Oui
  • Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
    Non
  • Traversée de boîtier par une tubulure
    Oui
  • Traversée de boîtier par une membrane à niveaux
    Non
  • Pour diamètre de tube
    20/25 mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à (Min-Max)
    20-25mm
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Verrouillage de tube en option
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Nombre d'entrées
    16
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Rouge
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Finition du couvercle
    Sans
  • Couvercle transparent
    Non
  • Fixation du couvercle
    Autre
  • Plombable
    Non
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Non
  • Borne, position fixe
    Non
  • Fixation au crochet de luminaire
    Non
  • Tubulure
    Sans
  • Application spéciale
    Sans
  • Avec cloison
    Oui
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3245060801434

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations