Télécharger l'image en grand format

Couvercle pour boîte Batibox multimatériaux grand format référence 080124

Batibox multimatériaux, un couvercle pour boîte à rigidité renforcée pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

25,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Couvercle pour boîte Batibox multimatériaux grand format référence 080124
  • Dimensions : 159x159mm

Les + utilisation

Permet de transformer la boîte grand format en boîte de dérivation

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    159.5mm
  • Pour longueur de boîte/boîtier
    159mm
  • Largeur
    159.5mm
  • Pour largeur de boîte/boîtier
    159mm
  • Profondeur
    17.6mm
  • Forme
    Carré
  • Type de fixation
    Couvercle pour fixation à vis
  • Modèle
    Couvercle borgne
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Avec vis
    Oui
  • Plombable
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-40°C
  • EAN/Gencode
    3245060801946

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Couvercle pour boîte Batibox multimatériaux grand format référence 080124

À associer