Télécharger l'image en grand format

Vis longue pour toutes boîtes Batibox Ø3mm longueur 40mm

Batibox, vis pour fixation d'appareillage dans toutes les boîtes d'encastrement

0,67

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Vis longueur 40mm à vissage rapide Ø3mm
  • Tête mixte Sz
  • Pas du filetage : 2,4mm

Les + installation

Vissage rapide

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Adapté à une boîte d'encastrement
    Oui
  • Adapté à une boîte centrale
    Non
  • Largeur
    6mm
  • Hauteur
    41.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060801977

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations