Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Aimant de fixation pour boîte Batibox béton 600N couleur verte

Batibox, accessoire de fixation pour boîte banche béton

124,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Aimant de fixation pour boîte d'encastrement Batibox pour béton
  • 600 N couleur verte
  • Pour boîtes références 081940, 081941, 081942, 081985

Les + utilisation

Résine insensible aux agents décoffrants

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Adapté à une boîte d'encastrement
    Oui
  • Adapté à une boîte centrale
    Non
  • Largeur
    70mm
  • Hauteur
    70mm
  • Profondeur
    22mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060819705

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations