Télécharger l'image en grand format

Boîte Batibox béton pour prise 20A et 32A 1 poste Ø85 fixation à vis

Batibox béton, une boîte à fixer dans banche béton

12,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîte Batibox pour banche béton 1 poste profondeur 50mm pour :- sorties de câbles référence 031490- prises 20A références 055452, 055455, 055457- prises 32A références 055812, 055815, 055817
  • Equipée d'une entrée pré-percée pour tube Ø25mm
  • Livrée avec vis longues, et couvercle de pose pouvant recevoir l'aimant (référence 081990 préconisée)
  • Montage direct sur banche
  • Fixation à vis disponible en horizontal et vertical

Les + installation

Peut recevoir la bague référence 081960 (livrée avec 2 vis de fixation) qui permet de faire un rattrapage d’aplomb si nécessaire

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Construction en béton
  • Forme
    Rond
  • Type de construction
    Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle
    Unique
  • Garnissage
    Autre
  • Diamètre
    85mm
  • Largeur
    100mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil
    1
  • Fixation des appareils
    Visser
  • Avec vis
    Oui
  • Pour diamètre de tube
    25 mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à (Min-Max)
    25-25mm
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Non
  • Nombre d'entrées
    1
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Finition du couvercle
    Sans
  • Fixation du couvercle
    Fixation centrale
  • Plombable
    Non
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Non
  • Borne, position fixe
    Non
  • Fixation au crochet de luminaire
    Non
  • Tubulure
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060819859

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations