Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Boîte luminaire Batibox maçonnerie couvercle DCL pour point de centre

Batibox pour maçonnerie, une boîte luminaire équipée de couvercle DCL à sceller dans les murs en matériaux pleins ou creux (brique)

20,38

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîte luminaire Batibox avec couvercle DCL pour point de centre Ø65mm profondeur 50mm
  • Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée
  • Sécurisation plus rapide des points de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage
  • Livrée avec piton et obturateur de protection utilisable contre les projections de peinture
  • Conforme à la norme produit UTE.C 61-390

Les + installation

Equipée d'une nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45°

Les + utilisation

Permet la suspension jusqu'à 25kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans maçonnerie
  • Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 paragraphe 559 1.1

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Ouvrage en briques apparentes
  • Forme
    Rond
  • Type de construction
    Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle
    Unique
  • Equipé d'une couronne rotative
    Non
  • À coupler/juxtaposer
    Non
  • Garnissage
    Autre
  • Diamètre
    80mm
  • Profondeur (Min-Max)
    65-65mm
  • Profondeur intérieure
    50mm
  • Avec vis
    Oui
  • Traversée de boîtier par une ouverture défonçable
    Oui
  • Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
    Non
  • Traversée de boîtier par une tubulure
    Oui
  • Traversée de boîtier par une membrane à niveaux
    Non
  • Pour diamètre de tube
    16/20 mm
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Verrouillage de tube en option
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Non
  • Nombre d'entrées
    4
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Rouge
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Finition du couvercle
    Couvercle avec crochet et borne
  • Couvercle transparent
    Non
  • Fixation du couvercle
    Encliqueté
  • Plombable
    Non
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Non
  • Section de conducteur max.
    1.5mm²
  • Nombre de pôles de la borne
    3
  • Borne, position fixe
    Oui
  • Fixation au crochet de luminaire
    Oui
  • Tubulure
    Sans
  • Application spéciale
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3245060892371

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Boîte luminaire Batibox maçonnerie couvercle DCL pour point de centre

À associer