Télécharger l'image en grand format

Scie cloche Ø127mm pour boîte Batibox coupe-feu cloisons sèches

Batibox, scie cloche pour perçage des cloisons sèches pour pose des boîtes d'encastrement

648,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Scie cloche Ø127mm
  • Pour boîte coupe feu pour cloisons sèches
  • Livrée avec foret de centrage à pastille carbure

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans cloisons sèches

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Diamètre
    127mm
  • Profondeur de coupe
    51mm
  • Diamètre du foret de centrage
    6.35mm
  • Fraise de bordure
    Non
  • Adapté au placoplâtre
    Oui
  • Adapté au bois
    Oui
  • Adapté au plastique
    Oui
  • Convient pour fibre de verre plastique
    Oui
  • Adapté à l'aluminium
    Non
  • Adapté au laiton
    Non
  • Adapté à l'acier inoxydable
    Oui
  • Adapté à la fonte
    Non
  • Adapté aux métaux non ferreux
    Non
  • Adapté à l'acier
    Non
  • Système d'enregistrement
    Autre
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060893699

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations