Télécharger l'image en grand format

Gabarit de pose Batibox béton pour boîte de dérivation grande capacité

Batibox béton, accessoire pour une boîte de dérivation pour béton

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Gabarit de pose pour boîte de dérivation grande capacité Batibox pour béton
  • Livrée avec 4 vis

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans béton

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Adapté à une boîte d'encastrement
    Oui
  • Adapté à une boîte centrale
    Non
  • Largeur
    167.2mm
  • Hauteur
    277mm
  • Profondeur
    86.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060895389